Spolverino ad Aria - Ugello di gomma

Spolverino ad Aria - Ugello di gomma
Per soffiare via chip lavorati, umidità e l'olio. 12 diversi modelli disponibili per abbinare la vostra applicazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD-2 0R
AD-2 100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza ugello
(mm)
Tipo di ugello

14.38 €

1 7 giorni 0Ugello in gomma

18.01 €

1 7 giorni 100Ugello lungo in gomma

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) Entro 0,97 O/D interno ugello(mm) 2.1 Consumo d'aria(l/min) 0.115
O/D interno tubo aria(mm) 4 o più Accoppiamento del tubo Rc1 / 4

Supporto tecnico