Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT-HPS160 |
GT-HPS200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m3/min) | Corsa dell'ago (mm) | O/D ago (mm) | Contenuti | Parti | Pistone O/D (mm) | Numero di impatti (m/mm-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.17 € | 1 | 15 giorni | 0.22 | 18 | 2 | Ago O/D 2 mm x 180 mm x 29 pezzi. / Aghi di ricambio 29 pezzi. / Olio idraulico per unità martello VG-10 ・ Bianco x 1 | HPSN-215 / HPSN-218 | 16 | 4000 | ||
412.92 € | 1 | 15 giorni | 0.26 | 20 | 3 | Ago O/D 3 mm x 180 mm x 12 pezzi. / Aghi di ricambio 12 pezzi. / Olio idraulico per unità martello VG-10 ・ Bianco x 1 | HPSN-318 | 20 | 3700 |
Loading...
Pressione atmosferica(MPa) | 0.6 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Tappo telaio | O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Configura
Proprietà di base
Consumo d'aria(m3/min)
Corsa dell'ago(mm)
O/D ago(mm)
Contenuti
Parti
Pistone O/D(mm)
Numero di impatti(m/mm-1)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali