Barra ad alta potenza

Barra ad alta potenza
Ampia gamma di eliminazione statica ed estensione delle dimensioni a supporto di qualsiasi ambiente di lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-20
SL-30
SL-80
SL-120
SL-150
SL-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza utile ago di scarico
(mm)
Tensione applicata Consumo di corrente max.
(mA)
Aghi per elettrodi
(pz)

331.49 €

1 15 giorni 138-Within 1 sec3

515.57 €

1 15 giorni 298AC4kVWithin 1 sec7

810.14 €

1 15 giorni 778AC4kV-19

994.29 €

1 15 giorni 1098AC4kVWithin 1 sec27

1,141.56 €

1 15 giorni 1418AC4kVWithin 1 sec35

1,325.71 €

1 15 giorni 1738AC4kVWithin 1 sec43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Flusso d'aria(L/min) 135 Metodo ionizzante Tipo applicato ad alta tensione AC Tempo di Dacay(sec) Entro 1 sec
Equilibrio ionico Entro 50V Pertinente Alimentatore ad alta tensione n. GP-1 4kV / Adattatore di alimentazione n. AD24-GPE / Cavo di collegamento (2,5 m) n. GP-EC25 / Cavo di collegamento (5 m) n. GP-EC5 / Unità ago dell'elettrodo n. SL- 00HR / Scatola di derivazione n. SH-SP2

Supporto tecnico