Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G-2 |
G-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flusso d'aria (L/min) | Metodo ionizzante | Tensione applicata | Consumo di corrente tip. (mA) | Tempo di Dacay (sec) | Equilibrio ionico | Livello di rumore (dBA) | Pertinente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670.22 € | 1 | 15 giorni | 153 | Alta frequenza piezoelettrica | AC4.5kV | 100 | - | - | 94 | - | ||
1,288.86 € | 1 | 5 giorni | 200 | Scarica corona AC | CA 8 kV pp (+ / - 5%) / 32 kHz (tip.) | - | Entro 1 sec | + / 30V | 88.1 | Ugello silenzioso G-9WN / Ugello silenzioso diritto BB-ZSN / Ago per elettrodo GN-H / Tappo per tubo in uretano G-9UTP / Cacciavite di ricambio per ago per elettrodo G-7DR / Cartuccia motore G-9MC / Ugello standard G-9SN |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Flusso d'aria(L/min)
Metodo ionizzante
Tensione applicata
Consumo di corrente tip.(mA)
Tempo di Dacay(sec)
Equilibrio ionico
Livello di rumore(dBA)
Pertinente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali