Ionizzatore per pistola

Ionizzatore per pistola
Risposta a diverse applicazioni individuando l'eliminazione statica e un'ampia scelta di opzioni di ugelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G7R-E

Codice componente
G7R-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contenuti

739.51 €

1 18 giorni Adattatore CA AD24-ITCE (da 100 a 240 V CA) / Cavo CA (1,8 m) / Ugello standard G-7SN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione elettrica(V) DC24V +/- 5% Flusso d'aria(L/min) 200 Metodo ionizzante Alta frequenza piezoelettrica
Tensione applicata AC2kV Consumo di corrente tip.(mA) 85 Tempo di Dacay(sec) Entro 1 sec
Equilibrio ionico Entro +/- 10 V. Livello di rumore(dBA) 92 Pertinente Ugello silenzioso diritto BB-ZSN / Ugello silenzioso N-2WN / Ugello per raccordo tubo N-2TN / Spazzola (setole da 60 mm) G-7B / Soft Burush (setole da 60 mm) G-7SB / Regolatore di velocità G-7SC / Microfiltro G- 7F / Cavo relè (5 m) G-7EC5 / Cavo relè (10 m) G-7EC10
Contenuti Adattatore CA AD24-ITCE (da 100 a 240 V CA) / Cavo CA (1,8 m) / Ugello standard G-7SN

Si trova sulla pagina di Ionizzatore per pistola, il codice articolo è il seguente: G7R-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G7R-E.

Supporto tecnico