Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G |
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-400G |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.08 | Tubo da 70 g | ||
1 | 3 giorni | 0.45 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio sintetico | Temperatura di esercizio min.(°C) | -30 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 140 |
Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 100 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 1.3 |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali