Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-CLEAN-M-1KG |
ARCANOL-CLEAN-M-250G |
ARCANOL-CLEAN-M-400G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
337.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Latta da 1 kg | ||
100.12 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 0.25 | Tubo da 250 g | ||
137.58 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Policarbammide |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio di etere | Temperatura di esercizio min.(°C) | -30 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 180 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 90 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 850000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 103 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 12.8 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 0.95 |
Categoria grasso | Grasso speciale |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali