Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-FOOD2, grassi speciali per cuscinetti a rotolamento nell'industria alimentare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-FOOD2-1KG
ARCANOL-FOOD2-12,​5KG
ARCANOL-FOOD2-25KG
ARCANOL-FOOD2-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

101.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg
-

1,353.60 €

1 Disponibile 3 giorni 12.5Secchio da 12,5 kg

2,576.05 €

1 Disponibile 3 giorni 25Hobbock da 25 kg

43.60 €

1 Disponibile 3 giorni 0.45Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone complesso di alluminio
Tipo di olio di base Olio sintetico Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 120
Temperatura limite continua superiore(°C) 70 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 400000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 150
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 18 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 0.9
Categoria grasso Grasso speciale

Supporto tecnico