Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-L225-50KG |
ARCANOL-L225-180KG |
ARCANOL-L225-400G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 50 | Hobbock da 50 kg | ||
7,148.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | Fusto da 180 kg | |
14.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.4 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio minerale | Temperatura di esercizio min.(°C) | -20 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 120 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 80 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 400000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 100 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 11 | Classe NLGI | 2/3 |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali