Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD150, grassi per impieghi gravosi per tutte le applicazioni con contatto lineare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-LOAD150-50KG

Codice componente
ARCANOL-LOAD150-50KG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,685.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso per unità(kg) 50 Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile
Tipo di addensante Sapone complesso di litio Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -20
Temperatura di esercizio max.(°C) 140 Temperatura limite continua superiore(°C) 95 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000
Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 160 Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 15.5 Classe NLGI 2
Densità(kg/dm³) 0.9 Serbatoio Hobbock da 50 kg Categoria grasso Grasso per impieghi gravosi

Si trova sulla pagina di Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD150, grassi per impieghi gravosi per tutte le applicazioni con contatto lineare, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-LOAD150-50KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-LOAD150-50KG.

Supporto tecnico