Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD220, grassi per impieghi gravosi per impianto laminatoio, macchine cartarie e veicoli ferroviari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-LOAD220-1KG
ARCANOL-LOAD220-12,​5KG
ARCANOL-LOAD220-25KG
ARCANOL-LOAD220-180KG
ARCANOL-LOAD220-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

55.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

438.05 €

1 Disponibile 3 giorni 12.5Secchio da 12,5 kg

845.73 €

1 Disponibile 3 giorni 25Hobbock da 25 kg

5,170.33 €

1 Disponibile 3 giorni 180Fusto da 180 kg

26.78 €

1 Disponibile 3 giorni 0.4Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone complesso di litio
Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -20 Temperatura di esercizio max.(°C) 140
Temperatura limite continua superiore(°C) 80 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 245
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 20 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 0.9
Categoria grasso Grasso per impieghi gravosi

Supporto tecnico