Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-LOAD400-1KG |
ARCANOL-LOAD400-5KG |
ARCANOL-LOAD400-12,5KG |
ARCANOL-LOAD400-25KG |
ARCANOL-LOAD400-180KG |
ARCANOL-LOAD400-400G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Latta da 1 kg | ||
175.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Secchio da 5 kg | ||
420.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | Secchio da 12,5 kg | ||
806.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | Hobbock da 25 kg | ||
4,818.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | Fusto da 180 kg | ||
16.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.45 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone complesso di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio minerale | Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 130 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 80 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 400000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 400 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 27 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 0.9 |
Categoria grasso | Grasso per impieghi gravosi |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali