Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD460, grassi per carichi pesanti per cuscinetti a rotolamento di grandi dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-LOAD460-1KG
ARCANOL-LOAD460-5KG
ARCANOL-LOAD460-12,​5KG
ARCANOL-LOAD460-50KG
ARCANOL-LOAD460-180KG
ARCANOL-LOAD460-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

36.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

180.52 €

1 Disponibile 3 giorni 5Secchio da 5 kg

430.75 €

1 Disponibile 3 giorni 12.5Secchio da 12,5 kg

1,498.52 €

1 Disponibile 3 giorni 50Hobbock da 50 kg

5,149.32 €

1 Disponibile 3 giorni 180Fusto da 180 kg

18.25 €

1 Disponibile 3 giorni 0.4Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone di litio/calcio
Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -40 Temperatura di esercizio max.(°C) 130
Temperatura limite continua superiore(°C) 80 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 400000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 400
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 25.8 Classe NLGI 1 Densità(kg/dm³) 0.93
Categoria grasso Grasso per impieghi gravosi

Supporto tecnico