Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-MOTION2-1KG |
ARCANOL-MOTION2-5KG |
ARCANOL-MOTION2-12,5KG |
ARCANOL-MOTION2-25KG |
ARCANOL-MOTION2-50KG |
ARCANOL-MOTION2-250G |
ARCANOL-MOTION2-400G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Latta da 1 kg | ||
883.22 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Secchio da 5 kg | ||
2,192.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | Secchio da 12,5 kg | ||
3,052.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | Hobbock da 25 kg | ||
6,153.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | Hobbock da 50 kg | ||
46.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.25 | Tubo da 250 g | ||
73.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.4 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio sintetico | Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 130 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 75 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 500000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 50 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 8 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 0.91 |
Categoria grasso | Grasso speciale |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali