Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-MULTI2, grassi universali per cuscinetti a sfere D ≤ 62 MM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-MULTI2-1KG
ARCANOL-MULTI2-5KG
ARCANOL-MULTI2-12,​5KG
ARCANOL-MULTI2-20G
ARCANOL-MULTI2-180KG
ARCANOL-MULTI2-250G
ARCANOL-MULTI2-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

25.20 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

117.10 €

1 Disponibile 3 giorni 5Secchio da 5 kg

279.02 €

1 Disponibile 3 giorni 12.5Secchio da 12,5 kg
-

5.97 €

1 Disponibile 3 giorni 0.02Tubo da 20 g

3,737.97 €

1 Disponibile 3 giorni 180Fusto da 180 kg

11.18 €

1 Disponibile 3 giorni 0.28Tubo da 250 g

12.63 €

1 Disponibile 3 giorni 0.45Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone di litio
Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 120
Temperatura limite continua superiore(°C) 75 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 110
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 11 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 0.95
Categoria grasso Grasso multiuso

Supporto tecnico