Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-MULTI3, grassi universali per cuscinetti a sfere D > 62 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-MULTI3-1KG
ARCANOL-MULTI3-5KG
ARCANOL-MULTI3-12,​5KG
ARCANOL-MULTI3-25KG
ARCANOL-MULTI3-180KG
ARCANOL-MULTI3-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

19.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

98.37 €

1 Disponibile 3 giorni 5Secchio da 5 kg

232.18 €

1 Disponibile 3 giorni 10Secchio da 12,5 kg

440.93 €

1 Disponibile 3 giorni 25Hobbock da 25 kg

2,469.00 €

1 Disponibile 3 giorni 180Fusto da 180 kg

10.02 €

1 Disponibile 3 giorni 0.45Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone di litio
Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 120
Temperatura limite continua superiore(°C) 75 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 110
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 12 Classe NLGI 3 Densità(kg/dm³) 0.95
Categoria grasso Grasso multiuso

Supporto tecnico