Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-SPEED2,6, grassi speciali per applicazioni ad alta velocità per velocità elevate e carichi bassi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-SPEED2,​6-1KG
ARCANOL-SPEED2,​6-25KG
ARCANOL-SPEED2,​6-250G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

161.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

2,917.08 €

1 Disponibile 3 giorni 25Hobbock da 25 kg

36.50 €

1 Disponibile 3 giorni 0.28Tubo da 250 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone complesso di litio
Tipo di olio di base Olio sintetico Temperatura di esercizio min.(°C) -40 Temperatura di esercizio max.(°C) 120
Temperatura limite continua superiore(°C) 80 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 2000000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 25
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 6 Classe NLGI 2/3 Densità(kg/dm³) 0.94
Categoria grasso Grasso speciale

Supporto tecnico