Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-TEMP110-50KG |
ARCANOL-TEMP110-400G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,904.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | Hobbock da 50 kg | ||
18.62 € | 10 | Disponibile | 3 giorni | 0.45 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone complesso di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio parzialmente sintetico | Temperatura di esercizio min.(°C) | -35 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 160 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 110 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 500000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 130 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 14 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 0.9 |
Categoria grasso | Grasso per alte temperature |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali