Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-TEMP120, grassi per alte temperature per applicazioni con temperatura limite continua fino a +120 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-TEMP120-1KG
ARCANOL-TEMP120-5KG
ARCANOL-TEMP120-25KG
ARCANOL-TEMP120-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

143.45 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

721.30 €

1 Disponibile 3 giorni 5Secchio da 5 kg

3,540.88 €

1 Disponibile 3 giorni 26.5Hobbock da 25 kg

60.18 €

1 Disponibile 3 giorni 0.45Cartuccia da 400 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Policarbammide
Tipo di olio di base Olio sintetico Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 180
Temperatura limite continua superiore(°C) 120 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 300000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 400
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 40 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 0.93
Categoria grasso Grasso per alte temperature

Supporto tecnico