Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-TEMP200, grassi per alte temperature per applicazioni con temperatura limite continua fino a +200 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCANOL-TEMP200-1KG
ARCANOL-TEMP200-70G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

1,152.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1Latta da 1 kg

86.60 €

1 Disponibile 3 giorni 0.07Tubo da 70 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante PTFE
Tipo di olio di base Olio di alcossifluoro Temperatura di esercizio min.(°C) -30 Temperatura di esercizio max.(°C) 260
Temperatura limite continua superiore(°C) 200 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 300000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 550
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 49 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 1.9
Categoria grasso Grasso per alte temperature

Supporto tecnico