Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCANOL-TEMP90-1KG |
ARCANOL-TEMP90-5KG |
ARCANOL-TEMP90-180KG |
ARCANOL-TEMP90-400G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.48 € | 1 | 5 giorni | 1 | Latta da 1 kg | |||
275.00 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 5.601 | Secchio da 5 kg | ||
8,465.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | Fusto da 180 kg | ||
23.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.45 | Cartuccia da 400 g |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Policarbammide |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio minerale | Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 160 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 90 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 700000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 148 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 15.5 | Classe NLGI | 3 | Densità(kg/dm³) | 0.9 |
Categoria grasso | Grasso per alte temperature |
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali