WEICON Produttore guarnizioni Spezial-Dichtstoff

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10049931

Codice componente
10049931
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.40 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H-Sätze Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Breite VPE (mm)(mm) 160 Umweltgefährdend (J/N) Nein
VOC ca. 2% Höhe VPE (mm)(mm) 240 Länge VPE (mm)(mm) 210
P-Sätze P103, P102, P101 Artikelbezeichnung Spezial-Dichtstoff Zolltarifnummer (TARIC) 32141010
Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 310 ml Wassergefährdungsklasse 1
Lieferanten-Name WEICON Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 4.75

Si trova sulla pagina di WEICON Produttore guarnizioni Spezial-Dichtstoff, il codice articolo è il seguente: 10049931.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10049931.

Supporto tecnico