Kit riparazione tubi WEICON Reparaturband

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10055737
10055738
10055740
10057026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Lagerung Gebinde Inhalt Artikelbezeichnung Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
Aspetti principali Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

24.50 €

1 3 giorni 12055165Kit di riparazione tubi WEICON bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.Reparaturband 5 cm x 1,5 mKit riparazione tubi 10.162Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen0.162

28.58 €

1 3 giorni 12555165Kit di riparazione tubi WEICON bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.Reparaturband 5 cm x 3,6 mKit riparazione tubi 20.241Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen0.241

40.72 €

1 3 giorni 12055165Kit di riparazione tubi WEICON bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.Reparaturband 10 cm x 3,6 mKit riparazione tubi 30.365Das Set dient zur Notfall-Reparatur defekter und beschädigter Rohre und Leitungen0.365

120.17 €

1 3 giorni 110110190-Reparaturband 12,5 cm x 10 mKit riparazione tubi 4--1.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H-Sätze H319, H334, H317 Umweltgefährdend (J/N) Nein VOC 0 %
Datum Artikel-Katalog-Status 2020-02-11 P-Sätze P103, P102, P101, P280, P261, P304 + P340, P342 + P311, P501 Zolltarifnummer (TARIC) 58063290
GHS-Kodierungen GHS08 Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück
Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 3 Lieferanten-Name WEICON

Supporto tecnico