Cacciaviti dinamometrico Kraftform

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05074715010
05074716010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Momento di serraggio
(Nm)

76.55 €

1 Disponibile 4 giorni 0.3|1.2

76.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1.2|3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 155 Testato VDE falso Con scala falso
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) 0.1 Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero
Altezza testa(mm) Isolato vero Larghezza testa(mm)
Con segnale acustico vero Misura del collegamento 1/4 poll. Misura del collegamento(mm) 6.3

Supporto tecnico