Cacciaviti dinamometrico Kraftform ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05074828010

Codice componente
05074828010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.48 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 138 Testato VDE falso Con scala falso
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) 0.035 Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero
Altezza testa(mm) Momento di serraggio(Nm) 0.1|1.0 Isolato vero
Larghezza testa(mm) Con segnale acustico vero Misura del collegamento Altro
Misura del collegamento(mm) 4

Si trova sulla pagina di Cacciaviti dinamometrico Kraftform ESD, il codice articolo è il seguente: 05074828010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05074828010.

Supporto tecnico