Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Dimensioni (mm) | Sistema di avvitamento | Punta di misura | Con doppio lato | Con foro | Misura (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 89 | - | Phillips | 3 | falso | - | - | |
6.88 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 89 | - | Pozidriv PZ | 3 | falso | - | - | |
13.17 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | 3 | - | - | - | - | - | |
13.17 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | 4 | - | - | - | - | - | |
13.17 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | 5 | - | - | - | - | - | |
13.17 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | 6 | - | - | - | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Phillips | 1 | falso | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Phillips | 2 | falso | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Phillips | 3 | falso | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Pozidriv PZ | 1 | falso | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Pozidriv PZ | 2 | falso | - | - | |
12.31 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | Pozidriv PZ | 3 | falso | - | - | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 10 | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 15 | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 20 | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 25 | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 30 | |
14.80 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | 152 | - | - | - | - | falso | 40 |
Loading...
Misura del collegamento | 1/4 poll. | Chiusura a sfera | falso | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Dimensioni(mm)
Sistema di avvitamento
Punta di misura
Con doppio lato
Con foro
Misura (TX)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali