Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05066300001 |
05066301001 |
05066302001 |
05066303001 |
05066304001 |
05066305001 |
05066308001 |
05066310001 |
05066312001 |
05066313001 |
05066315001 |
05066320001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 5 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 6 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 7 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 8 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 9 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 10 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 15 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 20 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 27 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 30 | ||
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 40 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Con foro | falso | Misura del collegamento | 1/4 poll. |
---|---|---|---|---|---|
Chiusura a sfera | falso | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Misura (TX)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali