Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05066325001 |
05066330001 |
05066335001 |
05066485001 |
05066486001 |
05066487001 |
05066488001 |
05066489001 |
05066490001 |
05066491001 |
05066492001 |
05066493001 |
05066494001 |
05066495001 |
05066496001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 45 | ||
3.73 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | ||
5.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 10 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 15 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 20 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 25 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 27 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 30 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 40 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 5 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 6 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 7 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 8 | ||
1.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 9 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Con foro | falso | Misura del collegamento | 1/4 poll. |
---|---|---|---|---|---|
Chiusura a sfera | falso | Misura del collegamento(mm) | 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Misura (TX)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali