Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05004500001 |
05004501001 |
05004502001 |
05004503001 |
05004504001 |
05004505001 |
05004506001 |
05004507001 |
05004508001 |
05004509001 |
05004510001 |
05004511001 |
05004512001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 4 | ||
6.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 5 | ||
6.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 5.5 | ||
5.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 6 | ||
5.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 7 | ||
5.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 8 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 9 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 10 | ||
5.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 11 | ||
5.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 12 | ||
6.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 13 | ||
6.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 83 | 14 | ||
7.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 15 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Inserto esagonale doppio | falso | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Profondità chiave(mm) | — | Magnetico | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Per cacciavite a percussione | falso | Misura del collegamento | 1/4 poll. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali