Cacciaviti con chiave a bussola con impugnatura a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05023381001
05023382001
05023383001
05023384001
05023385001
05023386001
05023387001
05023389001
05023391001
05023393001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione per isolamento 1000 V Lunghezza totale
(mm)
Testato VDE Magnetico Larghezza chiave
(mm)

11.68 €

1 Disponibile 4 giorni falso268falso5

11.76 €

1 Disponibile 4 giorni falso268falso5.5

11.76 €

1 Disponibile 4 giorni falso268falso6

11.93 €

1 Disponibile 4 giorni falso279falsofalso7

12.31 €

1 Disponibile 4 giorni falso279falsofalso8

13.19 €

1 Disponibile 4 giorni falso279falsofalso9

13.67 €

1 Disponibile 4 giorni 27910

14.71 €

1 Disponibile 4 giorni falso279falsofalso11

14.87 €

1 Disponibile 4 giorni falso279falsofalso13

15.25 €

1 Disponibile 4 giorni 27913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 230 Flessibile falso Modello Impugnatura a T
Profondità chiave(mm) Idoneo per spina falso Con spina falso
Larghezza testa(mm) Idoneo per bulloni esagonali vero

Supporto tecnico