Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05003038001 |
05003041001 |
05003094001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Dimensioni (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 74.5 | 7 | 100 | ||
10.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.5 | 9 | 38.5 | ||
13.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 74.5 | 9.53 | 100 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Testato VDE | falso | Misura del collegamento | 3/8 poll. |
---|---|---|---|---|---|
Diametro(mm) | 17.5 | Misura del collegamento(mm) | 9.53 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Dimensioni(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali