Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05003842001
Lunghezza lama(mm) | 101.5 | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni(mm) | 6 | Lunghezza(mm) | 140 | Misura del collegamento | 1/2 poll. |
Diametro(mm) | 14 | Misura del collegamento(mm) | 12.7 |
Si trova sulla pagina di Presa per punte C HF Zyklop con funzione di mantenimento, il codice articolo è il seguente: 05003842001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05003842001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali