Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05135949001
Numero di chiavi regolabili | 0 | Numero di inserti per prese | 0 | Numero di chiavi a forcella | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo meccanico riscaldamento + igienico | falso | Numero di cacciaviti a croce PH | 0 | Numero di cacciaviti scanalato | 0 |
Numero di trapani a gradini | 0 | Numero di spine | 0 | Numero di cacciaviti Torx | 0 |
Numero di inserti per punte | 0 | Numero di pinze | 0 | Numero di punte di guida | 0 |
Numero di tagliacavi | 0 | Numero di utensili coassiali | 0 | Numero di lime | 0 |
Numero di cacciaviti a croce PZ | 0 | Numero di scalpelli e punzoni | 0 | Set da elettricista | falso |
Numero di alesatori per legno | 0 | Numero di chiavi ad anello | 0 | Numero di trapani per pietra | 0 |
Numero di martelli | 0 | Numero di utensili multifunzionali | 0 | Numero di chiavi a bussola | 0 |
Confezione | Custodia | Numero di strumenti di misura | 0 | Numero di punte elicoidali HSS | 0 |
Numero di seghe frontali a corona | 0 | Numero di chiavi combinate | 0 | Numero di chiavi esagonali | 0 |
Numero di allargatori dei bordi dei fori | 0 | Numero di strumenti di test | 0 | Numero di seghe | 0 |
Numero di strumenti di finitura cavo in fibra di vetro | 0 | Numero totale di utensili | 8 | Numero di cricchetti | 2 |
Numero di chiavi a struttura aperta | 0 |
Si trova sulla pagina di Kraftform Kompakt Zyklop metallo / velocità, il codice articolo è il seguente: 05135949001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05135949001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali