Chiave a L PKL, metrica, cromata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05022050001
05022052001
05022054001
05022056001
05022058001
05022060001
05022062001
05022063001
05022064001
05022066001
05022067001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza gambo lungo
(mm)
Lunghezza gamba corta
(mm)

2.17 €

10 Disponibile 4 giorni 901.59014

2.17 €

10 Disponibile 4 giorni 100210016

2.60 €

10 Disponibile 4 giorni 1122.511218

3.25 €

10 Disponibile 4 giorni 163316320

3.25 €

10 Disponibile 4 giorni 140414025

3.59 €

10 Disponibile 4 giorni 63516028

5.00 €

1 Disponibile 4 giorni 180618032

5.92 €

1 Disponibile 4 giorni 190719034

7.13 €

1 Disponibile 4 giorni 200820036

9.21 €

1 Disponibile 4 giorni 2191021940

12.75 €

1 Disponibile 4 giorni 2481224845

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Modello Ad angolo destro Testato VDE falso
Lunghezza albero(mm) Modello antifurto falso Larghezza chiave (pollici)
Con foro falso Testa di proiettile vero Isolato falso
Con spina falso

Supporto tecnico