Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05020230001 |
05020231001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi combinate | Numero totale di utensili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 5 | ||
161.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 0 |
Loading...
Numero di chiavi regolabili | 0 | Numero di inserti per prese | 0 | Numero di chiavi a forcella | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo meccanico riscaldamento + igienico | falso | Numero di cacciaviti a croce PH | 0 | Numero di cacciaviti scanalato | 0 |
Numero di trapani a gradini | 0 | Numero di spine | 0 | Numero di cacciaviti Torx | 0 |
Numero di inserti per punte | 0 | Numero di pinze | 0 | Numero di punte di guida | 0 |
Numero di tagliacavi | 0 | Numero di utensili coassiali | 0 | Numero di lime | 0 |
Numero di cacciaviti a croce PZ | 0 | Numero di scalpelli e punzoni | 0 | Set da elettricista | falso |
Numero di alesatori per legno | 0 | Numero di chiavi ad anello | 0 | Numero di trapani per pietra | 0 |
Numero di martelli | 0 | Numero di utensili multifunzionali | 0 | Numero di chiavi a bussola | 0 |
Confezione | Custodia | Numero di strumenti di misura | 0 | Numero di punte elicoidali HSS | 0 |
Numero di seghe frontali a corona | 0 | Numero di chiavi esagonali | 0 | Numero di allargatori dei bordi dei fori | 0 |
Numero di strumenti di test | 0 | Numero di seghe | 0 | Numero di strumenti di finitura cavo in fibra di vetro | 0 |
Numero di cricchetti | 0 | Numero di chiavi a struttura aperta | 0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi combinate
Numero totale di utensili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali