Indicatore di coppia IP TORX PLUS, impugnatura pistola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05028046001

Codice componente
05028046001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.93 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 160 Testato VDE falso Con scala falso
Idoneo per prolunga falso Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) Variabile di correzione consistente falso Modello cacciavite vero
Altezza testa(mm) Momento di serraggio(Nm) 5|5 Isolato falso
Larghezza testa(mm) Con segnale acustico vero Misura del collegamento Altro
Misura del collegamento(mm)

Si trova sulla pagina di Indicatore di coppia IP TORX PLUS, impugnatura pistola, il codice articolo è il seguente: 05028046001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05028046001.

Supporto tecnico