Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05072014001
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Con prolunga | falso | Elettronico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 142 | Testato VDE | falso | Con scala | falso |
Idoneo per prolunga | vero | Divisione della scala di precisione(Nm) | — | Estensione della lunghezza(mm) | — |
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) | — | Variabile di correzione consistente | falso | Modello cacciavite | vero |
Altezza testa(mm) | — | Momento di serraggio(Nm) | 90|90 | Isolato | falso |
Larghezza testa(mm) | — | Con segnale acustico | falso | Misura del collegamento | Altro |
Misura del collegamento(mm) | 7.94 |
Si trova sulla pagina di Avvitatori a impatto Nm, il codice articolo è il seguente: 05072014001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05072014001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali