E Utensile con inserto quadro a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05078710001

Codice componente
05078710001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.35 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello a mangime falso Protezione per isolamento 1000 V falso Cricchetto da costruzione falso
Giunto universale falso Testato VDE falso Angolo di oscillazione all'indietro(°)
Lunghezza(mm) 70 Reversibile vero Isolato falso
Idoneo per punte falso Misura del collegamento 3/4 poll. Idoneo per prese vero
Altezza(mm) 25 Misura del collegamento(mm) 19.05

Si trova sulla pagina di E Utensile con inserto quadro a pressione, il codice articolo è il seguente: 05078710001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078710001.

Supporto tecnico