Set Click-Torque C avvitatura per cemento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05075681001

Codice componente
05075681001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

322.37 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Con prolunga falso Elettronico falso
Lunghezza totale(mm) 510 Testato VDE falso Con scala vero
Idoneo per prolunga vero Divisione della scala di precisione(Nm) Estensione della lunghezza(mm)
Regolazione della dimensione del gradino(Nm) Variabile di correzione consistente Modello cacciavite falso
Altezza testa(mm) 18.5 Momento di serraggio(Nm) 40|200 Isolato falso
Larghezza testa(mm) 43 Con segnale acustico falso Misura del collegamento 1/2 poll.
Misura del collegamento(mm)

Si trova sulla pagina di Set Click-Torque C avvitatura per cemento, il codice articolo è il seguente: 05075681001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05075681001.

Supporto tecnico