Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05078636001
Modello a mangime | falso | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Cricchetto da costruzione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Giunto universale | falso | Testato VDE | falso | Angolo di oscillazione all'indietro(°) | — |
Lunghezza(mm) | 52 | Reversibile | vero | Isolato | falso |
Idoneo per punte | falso | Misura del collegamento | 3/8 poll. | Idoneo per prese | vero |
Altezza(mm) | 21 | Misura del collegamento(mm) | 9.53 |
Si trova sulla pagina di B Inserto a cricchetto, reversibile, il codice articolo è il seguente: 05078636001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05078636001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali