Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05073287001
Estremità aperta all'altezza della testa(mm) | 9.5 | Protezione per isolamento 1000 V | falso | Larghezza chiave presa/anello/cricchetto (pollici) | 3/4 poll. |
---|---|---|---|---|---|
Estremità aperta larghezza della chiave(mm) | — | Estremità aperta larghezza della testa(mm) | 42 | Modello a bassa scintilla | falso |
Testato VDE | falso | Altezza testa presa/anello/cricchetto(mm) | 11 | Lunghezza(mm) | 246 |
Idoneo per spina | falso | Larghezza chiave presa/anello/cricchetto(mm) | — | Con spina | falso |
Estremità aperta larghezza della chiave (poll.) | 3/4 poll. | Conteggio punti | — | Modello crescente | — |
Larghezza testa presa/anello/cricchetto(mm) | 34.8 | A gomito | falso |
Si trova sulla pagina di Chiavi combinate crescenti Joker, imperiali, il codice articolo è il seguente: 05073287001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05073287001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali