Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05078650001 |
05078651001 |
05078652001 |
05078653001 |
05078654001 |
05078655001 |
05078656001 |
05078657001 |
05078658001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave misura piccola (mm) | Altezza della testa piccola (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza della testa piccola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 11 | 44 | 22 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 15 | 49 | 33 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 15 | 49 | 33 | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 15 | 49 | 33 |
Loading...
Modello aperto | vero | Chiave misura grande(mm) | — | Protezione per isolamento 1000 V | falso |
---|---|---|---|---|---|
Modello a bassa scintilla | falso | Testato VDE | falso | Modello a mezzaluna | falso |
Larghezza della testa grande(mm) | — | Misura chiave grande (pollici) | — | Modello a chiave singola | vero |
Conteggio punti | — | Misura chiave piccola (poll.) | — | Modello crescente | — |
Altezza della testa larga(mm) | — | A gomito | falso |
Configura
Proprietà di base
Chiave misura piccola(mm)
Altezza della testa piccola(mm)
Lunghezza(mm)
Larghezza della testa piccola(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali