Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2283-ALN-54-G-6-AV |
2283-ALN-54-G-6-JV |
2283-ALN-54-G-50-AV |
2283-ALN-54-G-50-JV |
2283-ALS-54-G-6-AV |
2283-ALS-54-G-6-JV |
2283-ALS-54-G-50-AV |
2283-ALS-54-G-50-JV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale/finitura | Sensibilità | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
68.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
50.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
50.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
68.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
68.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
50.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
50.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore |
Loading...
Riempimento | G, verde trasparente | h1 | 14.5 | h2 | 11.3 |
---|---|---|---|---|---|
h3 | 1 | m | 45 | b | 15.5 |
d1 | 3.4 | d2 | 6.3 | Peso(g) | 25.0 |
Lunghezza l | 54 |
Configura
Proprietà di base
Materiale/finitura
Sensibilità
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali