Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2276-ALN-62-G-6-AV |
2276-ALN-62-G-6-JV |
2276-ALN-62-G-50-AV |
2276-ALN-62-G-50-JV |
2276-ALS-62-G-6-AV |
2276-ALS-62-G-6-JV |
2276-ALS-62-G-50-AV |
2276-ALS-62-G-50-JV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale/finitura | Sensibilità | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
90.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
56.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
56.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALN | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
90.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
90.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 6. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore | |
56.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | AV. allineato. montaggio dal lato anteriore (non regolabile) | |
56.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | ALS | 50. Minuti d'angolo. la bolla si muove di 2 mm | JV. regolabile. montaggio dal lato anteriore |
Loading...
Riempimento | G, verde trasparente | h1 | 13 | h2 | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | h3 | 1 | m3 | 25.1 |
d1 | 62 | m2 | 6.7 | d4 | 52 |
m1 | 18.4 | d2 | 3.4 | Peso(g) | 95.0 |
d3 | 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Materiale/finitura
Sensibilità
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali