Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEFLON 12
Larghezza(mm) | 60 | Lunghezza(mm) | 60 | Larghezza nastro(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza della bobina(m) | 12 | Spessore(mm) | 0.076 | Altezza(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Nastro sigillante, il codice articolo è il seguente: TEFLON 12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEFLON 12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali