Pistola ad aria compressa Filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FORCE 3F14

Codice componente
FORCE 3F14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.90 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 23 Lunghezza(mm) 100 Filettatura interna ingresso BSPP G 1/4
Max. Pressione di esercizio(barra) 16 Altezza(mm) 40

Si trova sulla pagina di Pistola ad aria compressa Filettatura interna, il codice articolo è il seguente: FORCE 3F14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FORCE 3F14.

Supporto tecnico