Pistola di soffiaggio con ugello metallico

Pistola di soffiaggio con ugello metallico
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27102 MT6C
27102 MT6I
27102 MT7E
27102 MTL
27102 MTLBP3
27102 MTLP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro (a 6 bar)
(dBA)
Larghezza
(mm)
Filettatura interna BSPP Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Profilo Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Consumo di aria (a 6 bar)
(Nm3/h)
Filettatura femmina BSPP Lunghezza del ugello
(mm)

19.53 €

1 7 giorni 83---6ISO 6150 C-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio23--

18.08 €

1 7 giorni 83---6ISO 6150 B-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio23--

16.82 €

1 7 giorni 83---7,4European 7,4 mm-Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio23--

14.63 €

1 7 giorni 83------Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio23G 1/4110

17.75 €

1 7 giorni 73------Corpo composito poliammideProgressività di soffiaggio9G 1/4110

14.98 €

1 7 giorni 8395G 1/4235--26-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(barra) 10

Supporto tecnico