Corpo pistola adattabile

Corpo pistola adattabile
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27102 F18

Codice componente
27102 F18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.63 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Descrizione Corpo di pistola per l'adattamentodi diversi ugelli Filettatura BSPP G 1/8 F Max. Pressione di esercizio(barra) 10
Materiale Corpo composito poliammide Vantaggio Progressività di soffiaggio

Si trova sulla pagina di Corpo pistola adattabile, il codice articolo è il seguente: 27102 F18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27102 F18.

Supporto tecnico