Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FORCE 3
Larghezza(mm) | 25 | Lunghezza(mm) | 105 | Passaggio ID(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | ISO 6150B | Max. Pressione di esercizio(barra) | 16 | Altezza(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Pistola ad aria compressa, il codice articolo è il seguente: FORCE 3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FORCE 3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali