Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Max. Pressione di esercizio(barra) | 10 | Materiale | Alluminio | Consumo di aria (a 6 bar)(m3/h) | 20,4 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura femmina BSPP | G 1/4 | Lunghezza del ugello(mm) | 180 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura BSPP
Nozzle
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali